Varistar CP Steel Door, Plain With 1-Point Locking
        
        Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
      
        Varistar CP Steel Door, Plain With 1-Point Locking
          Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
        
      
                                      Detalhes
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Caracteristicas
- Steel door with single point locking for IP 20 protection class
 - Opening angle 180°
 
Especificações
| Product Type | Cabinet Door | 
| Grau de proteção | IP20 | 
| Material | Aço | 
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
 - Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.