Switched PDU Outlet and Environmental Monitor
 Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
        
        Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
       
        Switched PDU Outlet and Environmental Monitor
The Switched PDU Outlet and Environmental Monitor provides power, switched outlet and environmental monitoring for quick access to current, volts, power and kilowatt hours. It allows users to remotely disable specific outlets to neutralize or reboot problem equipment avoiding downtime.
          Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
        
      
                                      Detalhes
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Caracteristicas
- Local LCD display, includes port for optional remote display
- Provides environmental monitoring with two RJ12 ports for plug-and-play optional sensors (ordered separately)
- Ethernet connectivity
- 19-in. rack-mount horizontal model has 15A, 120V, (8) NEMA 5-15R outlets
- 10-ft. power cord with 5-15P
Especificações
Certificado de agência de aprovação
Folha de dados
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.