Socket Strip, Swiss


Socket Strip, Swiss
Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with Swiss outlets.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
CAD
Caracteristicas
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
- 230 V, 10 A
- In accordance with SEV.IEC 60884
- Connecting cable 2 m with Swiss version plug
- Socket strips Swiss version
- Installation height 1 U
- Horizontal or vertical mounting
Especificações
Length | 438.5mm |
Material | Aluminio; Polyamide |
Cor | Grey |
Product Type | Socket Strip |
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.