nVent ERIFLEX FleXbus Scissor


nVent ERIFLEX FleXbus Scissor
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Scissor is used to cut the FleXbus Conductor over length
- Precision-ground, hardened blades
- Allows for a clean, smooth cut without causing crushing or deformation
- One-hand operation using ratchet principle
- Requires little hand force due to very high-transmission ratio
- Two-stage ratchet drive for easy cutting
- Compact, light design allows for simple handling, even in confined areas
- Guard provides added safety
- High-grade special tool steel, forged, oil-hardened
Especificações
Especificações de engenharia
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
Certifications
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1






- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.