nVent ERIFLEX FleXbus Aluminum Rail Cutter and Insert Crimper
nVent ERIFLEX FleXbus Aluminum Rail Cutter and Insert Crimper
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Cuts FleXbus Aluminum Perforated Profile and CABS-APP Aluminum Profile without burrs or deformation and chip-free
- Precise and repetitive cuts
- Cuts M6 threaded rods
- Crimps the threaded rods insert on the aluminum rail (from top or bottom)
- Can be fixed on a table or workbench or used on the floor with the supplied wooden plate
- Provided with wooden floor plate and transportation box
- Safe usage and conditions
- RoHS compliant
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1


- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.