nVent CADDY Cat HP J-Hook with Shot-Fire Bracket
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent CADDY Cat HP J-Hook with Shot-Fire Bracket
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Caracteristicas
- Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 and fibre optic
- Complete with shot-fire bracket and pre-assembled drive pin from DEWALT®
- Quickly and easily attaches to concrete, steel or composite metal decking
- Integrated pin installs easily using powder-actuated or single-shot gas-actuated tools
- Rounded edges on J-Hooks provide proper bend radius support for high performance data cables
- Provides superior fill capacity and load rating over most other non-continuous cable support alternatives
- Complies with EN 50174-2
- Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569
- ICC-ES ESR-2024 evaluation report available for drive pin from DEWALT®
Especificações
| Acabamento | Electrogalvanized; Pregalvanized |
| Material | Aço |
Especificações de engenharia
Manual de instalação/folha de instruções


- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.