nVent CADDY Cat 425 Adjustable Cable Support with Pedestal Clamp
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent CADDY Cat 425 Adjustable Cable Support with Pedestal Clamp
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Caracteristicas
- Easy installation to pedestals used under raised floors
- Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 and fibre optic
- Simple unlocking and locking of bar allows for additional cables to be added easily after installation
- Adjustable strap allows for multiple support sizes to reduce inventory
- Cost effective alternative to expensive cable tray
- cULus® Listed and complies with NEC® and TIA requirements for structured cabling systems
- Suitable for air handling spaces (plenum)
Especificações
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.