LHX+ Display for Control Unit
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
LHX+ Display for Control Unit
The Disply unit allows for local configuration, comissioning and monitoring of the RackChiller Rear Door. It encorporates an LCD panel display and 6 function keys. It installs directly to the cooler's external panel, and connects to the pre-wired cabling within the unit.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Monochromatic display 72 x 36 mm, 132x64 pixel
- 6 function keys allow for direct access to alarms, info, and configuration menus
- Mountable on the door
Especificações
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.