Grounding/Grounding Clamp


Grounding/Grounding Clamp
These mechanical grounding clamps are designed for use with cable to bar in grounding and bonding systems. The Schroff grounding clamp allows a cross section of 100 mm².
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Maximum cable cross-section 100 mm²
- IBM-compatible grounding terminal for connecting a cabinet to the building ground
- Surface tin-plated, in accordance with IBM Ref. No. 4716804
Especificações
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.