Varistar Colocation Cabinet, RAL 7021, 4 Compartments, 52 U, 2450H, 600W, 1000D
Varistar Colocation Cabinet, RAL 7021, 4 Compartments, 52 U, 2450H, 600W, 1000D
Catálogo#: 10130-259
Colocation cabinets with 2, 3 or 4 divider units in RAL 7021 to accommodate servers while seperating access and cabling of the compartments.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
CAD
Detalhes adicionais do produto
Caracteristicas
- Colocation cabinets with compartments
- Flexible cabling, possible from above, below, left or right (data and power cables can be run separately)
- Multi-point door latch
- Perforated doors
- Protection class IP 20
- Color RAL 7021 (black grey)
Especificações
Caraterísticas do produto
Brochura
Folha de dados
Detalhes adicionais do produto
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.