Fita de ligação catódica, 2 furos, 279,4 mm x 31,75 mm
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Fita de ligação catódica, 2 furos, 279,4 mm x 31,75 mm
Catálogo#: CAB496A36B0
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Permite ligação elétrica pelas juntas de tubulações de aço
- Usado para fazer a ligação entre juntas mecânicas padrão ou entre juntas "Dresser Type" quando o acoplamento não tiver de ser ligado
- Equivalente elétrico aproximado de um condutor 1/0
- Feito de cobre macio para fácil modelagem
- Conexões nVent ERICO Cadweld à tubulação exigem material de soldagem CA15
Especificações
Caraterísticas do produto
Brochura
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.