Conexão cabo a terminal com 2 orifícios, 104,775 mm x 25,4 mm x 6,35 mm, 14,29 mm Hole
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Conexão cabo a terminal com 2 orifícios, 104,775 mm x 25,4 mm x 6,35 mm, 14,29 mm Hole
Catálogo#: B102EE
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Proporciona uma superfície de aparafusamento eficiente para aplicações de aterramento e energia
- Cobre de grau eletrolítico
- Para uso apenas com conexões nVent ERICO Cadweld tipo LA
Especificações
Caraterísticas do produto
Brochura
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.