Branch Line Restraint Structure Attachment to Steel
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Branch Line Restraint Structure Attachment to Steel
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Caracteristicas
- Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod
- Attaches to steel members with self-drilling/tapping screw
Especificações
| Acabamento | Electrogalvanized |
| Material | Aço |
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.