Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

Basic PDU

Basic PDU
Select FiltersClose
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Limpar filtros
Fechar tudoAbrir tudo
  • Tensão nominal
  • Rack Units
Filter1

Filtro aplicado: 1

View All Filters (1)

Produtos | 3 resultados (12 artigos)

EB0860

Enlogic Basic PDU

Número de catálogoNome do itemAdd to Quote action
PDU, 0U, 32A, 230V, 1P, 2 CB, (16)C13, (4)4-in-1
EB0811-ISO-BLACK.jpg

Basic PDU, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH

Modular, compact PDU. Using a 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with C13 and C19 outlets.
Número de catálogoNome do itemAdd to Quote action
Basic PDU, EB0403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Basic PDU, EB0811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Basic PDU, EB0450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Basic PDU, EB0850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
EB0311-ISO-BLACK.jpg

Basic PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH

Modular, compact PDU. Using a 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with C13 and C19 outlets.
Número de catálogoNome do itemAdd to Quote action
Basic PDU, EB0303, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Basic PDU, EB0311, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Basic PDU, EB0313, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Basic PDU, EB0321, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Basic PDU, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Basic PDU, EB0337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Basic PDU, EB0328, 230 VAC, 1-PH, 32 A