Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

A10000798 Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

TCONTROL-05 Electronic Controller

nVent RAYCHEM TCONTROL-05 is a family of single circuit electronic temperature controllers for non-hazardous areas. Most often this controller is installed in panels. Various versions of this controller are available, see datasheet for more details. Each can be used in combination with any PT100 temperature sensor or standard thermocouples. The temperature range is from -200 to 2400 °C, depending on the type of temperature sensor used.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Details

Kenmerken

Specificaties

Hoogte 1.89 in
Breedte 1.89 in
Diepte 3.07 in
Bedrijfstemperatuur 14 – 131 °F
Hoogte 48 mm
Breedte 48 mm
Diepte 78 mm
Spanningswaarde 110 – 240 V
Bedrijfstemperatuur −10 to 55 °C
Gegevens gekopieerd
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing