Pipe Strap for Heat Tracing Components
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Pipe Strap for Heat Tracing Components
nVent RAYCHEM Pipe Strap are stainless steel straps for pipe mounting of integrated power connections, above the insulation tees and end seals, as well as support brackets and the tubular insulation entry.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Simple and fast to install
- Available in different sizes
- Stainless steel for high corrosion resistance
Specificaties
| Materiaal | AISI 430 |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.