Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

A10000418 Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Multiple-Entry Power/Tee Connection with Polymer Junction Box

nVent RAYCHEM JBM-100 is a modular junction box used to connect power to up to three nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTVR, HTV or VPL industrial parallel heating cables and integrates the functions of both connection kits and insulation entries. Offered in three versions, customized for local installation practices, each are also available with a power indicator. JBM-100-E, JBM-100-L-E; JBM-100-EP, JBM-100-L-EP; JBM-100-A, JBM-100-L-A.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Details

Kenmerken

Specificaties

Max. Doorsnede geleider 0.0155 in²
Voor gas uit de ex-zone 1, 2
Inlaathoeveelheid 2
Aantal aansluitklemmen 6
Max. Doorsnede geleider 10 mm²
Voor ex-zone stof 21, 22
Verbindingstype Koud toegepast
Materiaal Met glasvezel versterkt polymeer
Gebiedsclassificatie Ongevaarlijk; Gevaarlijk
IP-classificatie IP66
Kabelinvoer M25
Inclusief knock-outs Nee
Montage Op pijp
Voorzetstuk van de klep Geschroefd
Halogeenvrij Ja
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen Gerelateerde producten
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing