E650C-G Ground Sensor for Elexant 650c-Modbus
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
E650C-G Ground Sensor for Elexant 650c-Modbus
Ground sensor for combined measurement of temperature and moisture values in outdoor areas with foot or vehicle traffic. Robust version made of brass, fully encapsulated. Very low installation height, so particularly well suited to staircases, terraces, etc.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Gerelateerde producten
Kenmerken
- Cable connection: To the side
- Connection cable: 4 x 0.5 mm²
- Temperature range for moisture measurement: -20°C to 30°C
Specificaties
Aanvullende referentie
Data sheet
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.