ACS-30 User Interface Terminal
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
ACS-30 User Interface Terminal
nVent RAYCHEM ACS-UIT3 is a user interface terminal used together with the ACS-PCM2-5 panel in the ACS-30 system. With large LCD touch-screen display, it provides easy programming without keyboards or cryptic labels.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Gerelateerde producten
Kenmerken
- Simple to install and operate, with large touch screen display
- Alarm outputs
- Multiple communications ports (RS-485, RS-232, or 10/100Base-T Ethernet)
- BACnet to Modbus protocol gateways, with Modbus registries pre-programmed
- USB interface, for easy configuration and firmware upgrades
- Reliable during long life: 2 year product warranty available, maintenance free
Specificaties
Data sheet
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.