Varistar Fan Tray
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Varistar Fan Tray
Fan Tray allows easy active cooling through fans with IEC320 connection. The Varistar fan tray is ideal for flat top covers with cut out zones.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Suitable for flat top cover with cut-out zones
- Mounts completely in cabinet interior, no protrusion over top cover
- Mains connection via SCHUKO/UTE plug - IEC 60320 C13 socket
- With three fans, completely wired, connecting cable IEC 320
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.