Varistar CP Seismic Heavy Load Cabinet, Bellcore Zone 4, EMC
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Varistar CP Seismic Heavy Load Cabinet, Bellcore Zone 4, EMC
Cabinet with IP 55 and EMC compliance for extreme seismic environments tested to Bellcore zone 4 with a dynamic load-carrying capacity of 500 kg. Customised solutions with higher loading are available. The cabinet is widely used in ICT applications in earthquake prone areas, Construction and Shipping Facilities, Airports, Railways and many more.
Other dimensions and versions can be configured on the Online Configurator
Details
Bronnen
Kenmerken
- Earthquake secure up to Bellcore Zone 4, tested with 500 KGs per Telcordia GR-63 Core, NEBS Certified
- Static load‐carrying capacity 1600 kg
- Type of Protection IP55
- High Shielding capability tested per IEC 61587‐3, with EN45545-2 Fire safety gasket
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.