Varistar CP Seismic Base Plate, Multi-Piece
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Varistar CP Seismic Base Plate, Multi-Piece
Multi piece base plate is assembled from inside.
Please order grounding, cover plate, brush strip or filter mat separately.
Details
Bronnen
Kenmerken
- To cover the base opening
- The multi-piece base plate is open at the rear (opening to rear 200 mm deep, no rear opening with 300 mm cabinet depth)
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.