Universal Transient Barrier, Dual Pair
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Universal Transient Barrier, Dual Pair
Details
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Compact design universal transient barrier provides protection of low-voltage circuits and transducers
- Separate plug and base design allows hot swappable module replacement
- Multi-stage protection and fine over-voltage protection helps ensure lowest residual surge voltages reach sensitive equipment
- Common-mode and differential-mode protection protects against both possible surge conditions
- Surge rating to 20 kA 8/20 μs is ideal for exposed wiring
- Allows for protection of 25 analog signals or 50 digital signals per linear foot (0,3 m) of DIN rail space
Specificaties
Brochure
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen
UR QVGQ2.E220382
ANSI/UL 497B
CE, ERICO UTB
English
EN IEC 61643-21
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.