Novastar Frame, Heavy-Duty
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Novastar Frame, Heavy-Duty
Aesthetic aluminum die-cast frame with 400 kg static load capacity. Aluminum extruded 19" upright bolted onto the frames.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Static load-carrying capacity 400 kg
- 19" plane - 60 mm at front, 60 mm at rear
- Al profile, RAL 7021, incl. grounding
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.