MultipacPRO Mounting Plate
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
MultipacPRO Mounting Plate
Mounting plates are designed for the mounting of heavy components, e.g. transformers.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Mounting plates are designed for the mounting of heavy components, e.g. transformers
- Bolted laterally inside on a 19" chassis
Specificaties
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.