Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

PH34601.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

MBJ Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper

MBJ Grounding and Bonding Braids are a reliable and convenient grounding solution for applications that require flexibility and durability. The tinned copper ground braids with massivated palms come ready to install without any additional cutting, stripping, crimping or punching and do not require the addition of tin or crimped lugs. The proprietary manufacturing process optimizes the electrical contact between each wire and helps eliminate moisture issues in the palms, preventing corrosion and lengthening the useful life of the braid.

Lees meer Minder lezen
  • cUL
  • UL
  • RoHS
  • Bureau Veritas
  • UKCA, ERIFLEX MBJ
Deze pagina afdrukken
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Kenmerken

Specificaties

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal

Diagrammen

Toepassingsafbeeldingen Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us