LAN Surge Protector
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
LAN Surge Protector
Details
Bronnen
Kenmerken
- Rugged, metallic enclosure provides both environmental and electrical shielding
- Up to CAT6 and POE (Power Over Ethernet) protection in one product
- Simple, bi-directional installation
Specificaties
Brochure
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
UL QVGQ.E220382
ANSI/UL 497B
CE, ERICO LANRJ45C6P
English
EN 61643-21
UKCA, ERICO LANRJ45C LANRJ45C6P
English
EN 61643-21
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.