Interscale Mounting Bracket
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Interscale Mounting Bracket
The bracket enables mounting an Interscale case to a wall or allows a distance between the mounting surface and the rear wall.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Able to assemble / disassemble case while mounted
- Provides 14 mm clearance from mounting surface for cable management
- Bracket for wall or recessed mounting
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.