Interscale Fan Fixing Cord
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Interscale Fan Fixing Cord
Interscale Fan Fixing Cord, for vibration-damping fixitaion of fans in cases and chassis.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Interscale Fan Fixing Cord, for vibration-damping fixitaion of fans in cases and chassis
- Can be used for the assembly of fans with a hole for mounting diameter of 4.0 to 4.5 mm
- The width of the fan can be 15 up to 50 mm
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.