Guide Rail Standard Type, PC
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Guide Rail Standard Type, PC
New generation of accessory type guide rails for PCBs or plug-in units. Forms a reliable interface between the subrack mechanics and the sub-assemblies.
Details
Bronnen
Kenmerken
- NEW generation Standard type plastic guide rails for reliable retention of PCBs or plug-in units
- Significantly increased stability, due to a optimized design and high quality material (PC)
- Improved fire safety properties, fulfills EN 45545-2 requirement sets R22, R23 and R24 with HL3
- “Halogen-Free”, according to IEC 61249-2-21
- Can be clipped into horizontal rails (Al extrusion) or into 1.5 mm thick plates
- Can be bolted to the horizontal rails Type H and R for higher shock and vibration requirements
- Optional ESD clip for an conductive contact between PCB and horizontal rail available
- Storage temperature: from -40 °C ... 130 °C
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.