Guide Rail End Piece, PC
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Guide Rail End Piece, PC
Plastic end pieces for individual multi-piece guide rails with plastic or Aluminum extrusion mid-piece. Available as type Standard or Accessory.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Guide rail end pieces (PC) for individual multi-piece guide rails with plastic or aluminum extrusion mid-piece
- Improved fire safety properties, fulfills EN 45545-2 requirement sets R22, R23 and R24 with HL3
- “Halogen-Free”, according to IEC 61249-2-21
- Mid-pieces available for standard PCB lengths (160, 220, 280 and 340 mm) and for special dimensions as 1000 mm version
- Can be clipped into horizontal rails (Al extrusion) or into 1.5 mm thick plates
- Can be bolted for higher shock and vibration requirements
- Optional ESD clip for an conductive contact between PCB and horizontal rail available
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.