Guide Rail End Piece
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Guide Rail End Piece
Plastic end pieces for individual multi-piece guide rails with plastic or extrusion mid-piece. Available as Standard, Acessory or 4.4" PCB types. End pieces can be optional equipped with a ESD clip, which ensures conductive contact between PCB and horizontal rail. Suitable for RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO and EuropacPRO.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Guide rail end pieces (PBT) for individual multi-piece guide rails with plastic or aluminum extrusion mid-piece.
- Guide rails end piece can be clipped into horizontal rails (Al extrusion) or into 1.5 mm thick plates
- Storage temperature: 0 °C ... +60 °C
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.