Guide Rail With DIN Connector Fixing
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Guide Rail With DIN Connector Fixing
The the standard type guide rail with connector fixing allows the user to clip the DIN connectors directly onto the guide rails. Only applicable with Euroboards with the dimensions 100 x 160 mm and 100 x 220 mm. Suitable for RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO and EuropacPRO.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Easy and economic mounting of connectors through snap connections as alternative to z-rails or horizontal rails with integrated z-rail
- For single Euroboard format 100 × 160 mm or 100 × 220 mm; not suitable for double Euroboard format
- Plastic guide rail, one piece, red, for 2 mm groove width
- Can be clipped into horizontal rails in Al extrusion
- Can be clipped into 1.5 mm thick plate
- Storage temperature: from -40 °C ... 130 °C
Specificaties
Catalogus
Tekeningdocument
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.