Front Panel, Unshielded, Bottom Hinged
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Front Panel, Unshielded, Bottom Hinged
Details
Bronnen
Kenmerken
- Front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle
- Enables mounting on horizontal rails
Specificaties
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.