EuropacPRO Side Panel, Type F, Flexible
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
EuropacPRO Side Panel, Type F, Flexible
Flat Side Panel for separate screw-mountable 19" bracket.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Flat side panel for separate screw-mountable 19" bracket
- Versions for EMC sealing (stainless steel or textile) side panels type F, 19" bracket, corner profile, EMC sealing, wall mounting, side panel linking, handles, panel fitting
Specificaties
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
Tekeningdocument
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.