EuropacPRO Central Locking
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
EuropacPRO Central Locking
Can be fitted to front and rear horizontal rails if PCBs without front panel are inserted in the subrack.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Can be used if PCBs without front panels are inserted in the subrack
- The retaining rail provides common locking of PCBs and acts as the identification plate
- For 84 HP EuropacPRO subracks only
Specificaties
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.