Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Heater, 150 W

Catalogusnr# 60715-224
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Kenmerken

Specificaties


Productkenmerken

Gegevens gekopieerd
Bronnen Aanvullende productgegevens

Aanvullende productgegevens

Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Omschrijving Hoeveelheid
1 Heater element, resistor (PTC resistance) self-regulating voltage range 110 ... 250 VAC 1
2 Heating body housing, plastic UL94 V-0; type of fixing: Clip for 35 mm DIN rail EN 60715 1
3 Connection: 4-pin terminal, 2.5 mm², torque 0.8 Nm max. 1
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us