Frame Type Plug-In Unit PRO Kit, With Hood, Shielded Version, 3 U, 7 HP, 227 mm
Frame Type Plug-In Unit PRO Kit, With Hood, Shielded Version, 3 U, 7 HP, 227 mm
Catalogusnr# 24813-057
Protects a PCB against mechanical damage and discharges electrostatic buildup; for Euroboard formats.
Details
Bronnen
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Fits all products conforming to IEC-60297-3-101
- Protects a PCB against mechanical damage and discharges electrostatic buildup; for Euroboard formats
- Connectors usable under EN 60603‐2 (DIN 41612)
Specificaties
Productkenmerken
Installatiehandleiding / instructieblad
Aanvullende productgegevens
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Omschrijving | Hoeveelheid | |
|---|---|---|---|
| 1 | Front panel, U profile, 2.5 mm, front anodised, rear conductive, alignment pin pressed-in | 1 | |
| 2 | Handle, grey, PC (Lexan), RAL 7035, UL 94 V-0, EN 45545-2, R22 - R24, HL3 | 1 | |
| 3 | Side panel, Al extrusion, colourless passivated, with groove for one PCB | 1 | |
| 4 | Hood, Al, 1 mm, with perforation, rear panel integrated | 1 | |
| 5 | EMC textile gasket | 1 | |
| 6 | Assembly kit (incl. PCB fixing for slot 1) | 1 |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.