EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Side Panel, 84 HP, 275 mm
EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Side Panel, 84 HP, 275 mm
Catalogusnr# 24560-063
A cover plate is used for electromagnetic shielding or as mechanical protection. The cover can be screwed onto the side panel.
Details
Bronnen
Gerelateerde accessoires
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- For variable positioning of horizontal rails e.g. for PCBs with standard formats
- Perforation degree 58%
- Suitable for use with all horizontal rails
Specificaties
Productkenmerken
Aanvullende productgegevens
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Omschrijving | Hoeveelheid | |
|---|---|---|---|
| 1 | Top Cover, AI, 1.0 mm, hole diameter 4.0 mm, chromated | 1 | |
| 2 | Bottom Cover, AI, 1.0 mm, hole diameter 4.0 mm, chromated | 1 | |
| 3 | Screw Torx 4 × 6, St, zinc-plated | 16 |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.