EuropacPRO 19" Subrack Kit for DIN Connector, Slide Rail, 6 U, 235 mm
EuropacPRO 19" Subrack Kit for DIN Connector, Slide Rail, 6 U, 235 mm
Catalogusnr# 24553-492
Non-shielded subrack for Din Connector mounting EN 60603-2 , Subrack can be assembeld on slide rails to support the subrack inside a cabinet.
Details
Bronnen
Gerelateerde accessoires
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Subrack with side panel type F ("flexible"), 19" bracket with notch for slide rail assembly
- Installed load up to 11 kg
- Subrack can be used with slide rails
- Horizontal rails, rear, for connector mounting (IEC 60603-2 / DIN 41612)
- Threaded insert pre-fitted
Specificaties
Productkenmerken
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
Aanvullende productgegevens
Item(s) Delivered
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Omschrijving | Hoeveelheid | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19" support bracket for EMC sealing (stainless steel) | 2 | |
| 2 | Side panel type F | 2 | |
| 3a | Front horizontal rail (L-KD) | 2 | |
| 3b | Rear horizontal rail (L-MZ) for connector mounting | 2 | |
| 3c | Centre horizontal rail (MZ) | 1 | |
| 4 | Threaded insert to front (pre-fitted) | 2 | |
| 5 | Assembly kit | 1 | |
| 6 | User manual | 1 |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.