ABS Adjustable Busbar Support Insulator Module
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
ABS Adjustable Busbar Support Insulator Module
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Modules provide flexibility to select distance between phases and supports
- Extremely robust construction
- Halogen free insulators
- RoHS compliant
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX ABS
English
EN 61439-1
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.