Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

19 vented front grille Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

19" Vented Front Grille, 2 U, Filter Mat

The replacement air filter mat can be replaced if the original air filter is dirty to optimize the air flow again.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
  • EAC
Deze pagina afdrukken
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us