Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

TTSIM-1 Sensor Interface Module Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

TTSIM-1 Sensor Interface Module

nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-1 is a sensor interface module with capacity to monitor up to 1500 m (5000 ft) of sensor cable. It can communicate details of leaks to a variety host monitoring systems including a TraceTek TTDM-128, TT-TS12, a PLC, DCS or Building Management System using standard protocols. It is well suited to applications where large areas are being monitored, or long sensor circuit lengths are required. Available in 24 Vac 50/60 Hz or 12 or 24 Vdc..

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Profondità 2.28 in
Larghezza 2.76 in
Altezza 3.39 in
Temperatura di esercizio 32 – 122 °F
Profondità 58 mm
Larghezza 70 mm
Altezza 86 mm
Temperatura di esercizio 0 – 50 °C
Dati copiati
Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing