Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

A10000798 Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

TCONTROL-05 Electronic Controller

nVent RAYCHEM TCONTROL-05 is a family of single circuit electronic temperature controllers for non-hazardous areas. Most often this controller is installed in panels. Various versions of this controller are available, see datasheet for more details. Each can be used in combination with any PT100 temperature sensor or standard thermocouples. The temperature range is from -200 to 2400 °C, depending on the type of temperature sensor used.

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Altezza 1.89 in
Larghezza 1.89 in
Profondità 3.07 in
Temperatura di esercizio 14 – 131 °F
Altezza 48 mm
Larghezza 48 mm
Profondità 78 mm
Tensione nominale 110 – 240 V
Temperatura di esercizio −10 to 55 °C
Dati copiati
Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing