Reflecta Underfloor Insulation and Heat Spreading Board
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Reflecta Underfloor Insulation and Heat Spreading Board
nVent RAYCHEM T2Reflecta is an underfloor heating insulation and heat spreading board used with T2Red heating cable to improve energy efficiency and optimise comfort. Suitable for renovation and new build. Available in 1 m² and 3 m² packs.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Simple installation
- Energy efficient, no downward heat loss
- Improved comfort: faster heat up and even heat distribution, due to aluminium layer
- Reliable during long life: 12 to 20 year total care warranty available, no maintenance required
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Scheda tecnica
Specifiche tecniche
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.