NGC-40 Series, Control Module
NGC-40 Series, Control Module
The nVent RAYCHEM NGC-40-HTC (for single-phase heaters) and NGC-40-HTC3 (for three-phase heaters) modules are used to control either a solid-state relay or contactor within the NGC-40 control and monitoring system. This module also has one alarm output and one digital input. The alarm output can be used to control an external annunciator. The digital input is programmable and may be used for various functions such as forcing outputs on and off. Other features of this module include ground-fault and line current sensing for both HTC and HTC3. The front panel of the HTC module has LED indicators for various status conditions. The front panel also provides a ground-fault and heater test button.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Din-rail mounted and part of the NGC-40 system
- Individual single circuit control provides highest reliability for critical heat tracing circuits
- Maximum design flexibility, by using the innovative data sharing among the heat tracing circuits within a panel, as well as, the programmable digital inputs and alarm outputs of each control module
- Permanent supervision of the integrity of the heat tracing circuit and detailed problem reporting simplifies maintenance and increases personnel safety
Specifiche
| Tensione nominale | 24 V |
| Temperatura di esercizio | −40 to 149 °F |
| Temperatura di esercizio | −40 to 65 °C |
| Tipo di tensione nominale | CC |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.