Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Integrated Junction Box for Direct Connection of PI cables Primary Image Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Integrated Junction Box for Direct Connection of PI cables

nVent RAYCHEM JBx-PI-E(P) junction boxes are used for direct connection of XPI(-S) heating cables to a power supply, without the need of a cold lead, or for splicing. They come with an integrated pipe stand, an earth plate and external earth stud. There are 3 variations: two (2) are used for power connection (JBS-PI-EP, JBM-PI-EP); one (1) is used for splicing (JB-SPLICE-PI-E). They support monophase and triphase configurations, up to 45A operational current (depending on heating cable and temperature), and the design is integrated in TraceCalc Pro. Suitable for use in hazardous area.

Per saperne di più Meno informazioni Stampa questa pagina
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche

Sezione trasversale conduttore max 0.0248 in²
Per gas zona Ex 1, 2
Sezione trasversale conduttore max 16 mm²
Per la polvere della zona Ex 21, 22
Temperatura ambiente −55 to 56 °C
Temperatura ambiente −67 to 133 °F
Tipo di connessione Applicato a freddo
Materiale Polimero rinforzato con fibra di vetro
Classificazione dell'area Non pericoloso; Pericoloso
Classificazione IP IP66
Fori di montaggio inclusi No
Sotto isolamento No
Montaggio Su tubo
Fissaggio del coperchio Avvitato
Senza alogeni
Dati copiati
Metrico   |   Imperiale
Risorse Video
RAYCHEM XPI with innovative direct connections

Play

Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing