Elexant 450c Control Unit
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Elexant 450c Control Unit
nVent RAYCHEM Elexant 450c is the next generation touch screen heat tracing controller for dual independent heating zone control, with multiple integrated sensing modes and remote alarm capability, providing the most energy efficient pipe freeze protection and temperature maintenance control system.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Prodotti correlati
Caratteristiche
- Elexant 450c with Modbus RS485 port for remote monitoring connectivity, configuration, and ease of integration in a Building Management System (BMS).
- Intuitive set-up and programming of the unit with a 4.3" color touch screen
- Controls 2 independent heating circuits
- Alarm relay with change over contact to signal power, temperature or communication problems
- Pipe temperature monitoring with high and low temperature alarm
- Heating system diagnostic data maintained in a logged file for easy download
- USB port for preset-up in power off mode and firmware upgrade
- Reliable during long life: 6 year extended product warranty available
Specifiche
| Relè di uscita | 2 x 4 A a 230 V CA |
| Lunghezza del cavo del sensore | 5 m |
| Profondità | 56 mm |
| Altezza | 110 mm |
| Larghezza | 158 mm |
| Tensione di alimentazione | 195 – 253 V |
| Gamma di controllo della temperatura | 0 – 85 °C |
| Montaggio | Guida DIN |
| Classificazione IP | IP20 |
| Tipo di sensore | NTC, 2KΩ @ 25°C |
| Relè allarme | Relè unipolare a doppia corsa, senza tensione, valore nominale 2 A a 250 V c.a. |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.