VIA-DU-20 Control Unit
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
VIA-DU-20 Control Unit
This product is currently being phased out, to be replaced by the all-new Elexant 650c-Modbus. nVent RAYCHEM VIA-DU-20 is an energy efficient control unit for ramp heating, surface snow melting and de-icing applications. Equipped with ground temperature and moisture sensors, the system is only energised when these are both activated. An optional ambient temperature sensor is available, for identifying risk of freezing rain.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Simple and fast to install and operate
- Energy saving: circuits energized only when ground temperature and moisture sensors are activated
- BMS connection and alarm contacts for remote alarm function
- Reliable during long life: 6 year extended product warranty available, maintenance free
Specifiche
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Specifiche tecniche
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.