Universal Transient Barrier, Dual Pair
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Universal Transient Barrier, Dual Pair
Dettagli
Risorse
CAD
Caratteristiche
- Compact design universal transient barrier provides protection of low-voltage circuits and transducers
- Separate plug and base design allows hot swappable module replacement
- Multi-stage protection and fine over-voltage protection helps ensure lowest residual surge voltages reach sensitive equipment
- Common-mode and differential-mode protection protects against both possible surge conditions
- Surge rating to 20 kA 8/20 μs is ideal for exposed wiring
- Allows for protection of 25 analog signals or 50 digital signals per linear foot (0,3 m) of DIN rail space
Specifiche
Certificato di garanzia
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Manuale tecnico
Opuscolo
Certificazioni
UR QVGQ2.E220382
ANSI/UL 497B
CE, ERICO UTB
English
EN IEC 61643-21
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.